Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1446.112338 |
K1446.113346 |
K1446.12338 |
K1446.13346 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=Gewinde | D2=Passbohrung | D3=Zylinderschraube DIN 7984 | D4=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | Edelstahl | blank | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13.5 | 38 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | Edelstahl | blank | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19.5 | 46 | ||
11.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | Stahl | geschwärzt | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13.5 | 38 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | Stahl | geschwärzt | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19.5 | 46 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
B2(mm)
B3(mm)
D1=Gewinde
D2=Passbohrung
D3=Zylinderschraube DIN 7984
D4=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften