Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung (K1446)

Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung (K1446)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1446.122338
K1446.123346
K1446.22338
K1446.23346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung D3=Zylinderschraube DIN 7984 D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

15.74 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankEdelstahlblank12123H8M3234.213.538

18.55 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankEdelstahlblank18185H8M5336.219.546

11.86 €

1 4 Arbeitstage StahlbrüniertStahlgeschwärzt12123H8M3234.213.538

14.13 €

1 4 Arbeitstage StahlbrüniertStahlgeschwärzt18185H8M5336.219.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support