Ring- / Maulschlüssel (K1362)

Ring- / Maulschlüssel (K1362)
· Anwendungsgebiete: Hygienebereich, Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche

· Für das Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen

· Beschädigungsfreier Einsatz durch das weiche Aluminium

· Selbsttätiges Herausfallen aus der Aufnahme ist ausgeschlossen

· HAZET-Werkzeuge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1362.10
K1362.11
K1362.13
K1362.16
K1362.19
K1362.21
K1362.27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge (L)
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)

18.62 €

1 4 Arbeitstage 154.510585

23.02 €

1 4 Arbeitstage 168.5115.58.45

22.97 €

1 4 Arbeitstage 193136.3106

24.04 €

1 4 Arbeitstage 230.516711.46

24.81 €

1 4 Arbeitstage 268.519813.57

37.26 €

1 4 Arbeitstage 292218.513.77

43.72 €

1 4 Arbeitstage 3802710.5169

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Kombination Material Grundkörper Werkzeugstahl

Technischer Support