Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0769.08150 |
K0769.08151 |
K0769.10150 |
K0769.10151 |
K0769.12180 |
K0769.12181 |
K0769.16240 |
K0769.16241 |
K0769.20300 |
K0769.20301 |
K0769.24360 |
K0769.24361 |
K0769.30450 |
K0769.30451 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M8 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | ||
43.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M8 | 25 | 44 | 25 | 34 | 47 | 12 | 9 | 9.5 | 6 | 300 | ||
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M10 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | ||
43.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M10 | 25 | 44 | 26 | 34 | 47 | 15 | 9 | 9.5 | 6 | 400 | ||
45.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M12 | 30 | 52 | 33 | - | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | ||
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M12 | 30 | 52 | 34 | 46 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | ||
54.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M16 | 35 | 61 | 35 | - | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | ||
56.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M16 | 35 | 61 | 35 | 60 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | ||
74.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M20 | 40 | 70 | 44 | - | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | ||
77.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M20 | 40 | 70 | 44 | 60 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | ||
94.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M24 | 48 | 84 | 52 | - | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | ||
98.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M24 | 48 | 84 | 52 | 76 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | ||
136.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M30 | 60 | 108 | 62 | - | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | ||
142.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M30 | 60 | 105 | 61 | 84 | 112 | 45 | 25 | 22.5 | 17 | 4500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.6541 | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | gelb | Farbe Komponente | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften