Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1058.0050008 |
K1058.0075010 |
K1058.0100011 |
K1058.0150012 |
K1058.0200016 |
K1058.0325019 |
K1058.0475022 |
K1058.0650025 |
K1058.0850028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Tragkraft (kg) | Zoll | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.8 | 12 | 28.7 | 6.4 | 500 | 1/4 | 8 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.3 | 13.5 | 31 | 7.9 | 750 | 5/16 | 9.5 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26.2 | 16.8 | 36.5 | 9.6 | 1000 | 3/8 | 11 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | 19 | 43 | 11.2 | 1500 | 7/16 | 12.7 | ||
5.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 20.6 | 48 | 12.7 | 2000 | 1/2 | 16 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 27 | 60 | 16 | 3250 | 5/8 | 19 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | 31.8 | 71 | 19 | 4750 | 3/4 | 22.2 | ||
22.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 36.6 | 84 | 22 | 6500 | 7/8 | 25.4 | ||
31.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 43 | 95 | 25 | 8500 | 1 | 28.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Farbe Komponente | rot | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
H1(mm)
S(mm)
Tragkraft(kg)
Zoll
K(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften