Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung (K1446)

Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung (K1446)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1446.132338
K1446.133346
K1446.32338
K1446.33346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Gewinde D2=Passbohrung D3=Gewinde D4=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

16.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1212M43H8M32313.538

19.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1818M65H8M53319.546

12.19 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1212M43H8M32313.538

14.56 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C

Technischer Support