Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung (K1446)

Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung (K1446)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1446.142338
K1446.143346
K1446.42338
K1446.43346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung D3=Gewinde D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

16.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank12123H8M3234.213.538

19.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank18185H8M5336.219.546

12.19 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert12123H8M3234.213.538

14.56 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert18185H8M5336.219.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support