Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung (K1446)

Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung (K1446)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1446.162338
K1446.163346
K1446.62338
K1446.63346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung D3=Zylinderschraube
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

15.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank12123H83.2234.29.538

18.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank18185H85.3336.21346

11.86 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert12123H83.2234.29.538

14.13 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert18185H85.3336.21346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank Form F

Technischer Support