Rastelemente, Form G mit Aussenverzahnung (K1446)

Rastelemente, Form G mit Aussenverzahnung (K1446)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1446.172338
K1446.173346
K1446.72338
K1446.73346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Gewinde D2=Passbohrung D3=Gewinde D4=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

15.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1212M43H8M3239.538

18.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1818M65H8M5331346

11.86 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1212M43H8M3239.538

14.13 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1818M65H8M5331346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank Form G

Technischer Support