Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf orange (K1070)

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf orange (K1070)
· Schnelles und einfaches Fixieren über den Drehknopf

· Variables Anschlagelement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1070.32
K1070.62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T=Höhe
(mm)
T2
(mm)

48.21 €

1 4 Arbeitstage 33

48.21 €

1 4 Arbeitstage 66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper orange Material Komponente Thermoplast
Haltekraft(N) 500 Temperaturbeständigkeit(°C) ≤90

Technischer Support