Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf orange (K1072)

Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf orange (K1072)
· Schnelles und einfaches Fixieren über den Drehknopf

· Variables Anschlagelement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1072.12122
K1072.16162
K1072.25122
K1072.2592
K1072.32122
K1072.32162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Haltekraft
(N)

55.55 €

1 4 Arbeitstage 284.5362218.512-64032-12500

55.55 €

1 4 Arbeitstage 284.5402622.516-84032-16500

59.75 €

1 4 Arbeitstage 355.5402621.5121650401625800

59.75 €

1 4 Arbeitstage 355.5372318.5914.550401625800

59.75 €

1 4 Arbeitstage 355.5402621.5121650401632800

59.75 €

1 4 Arbeitstage 355.5443025.5161850401632800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper orange Material Komponente Thermoplast
Temperaturbeständigkeit(°C) ≤90

Technischer Support