Schrauben für T-Nuten DIN 787 (K0698)

Schrauben für T-Nuten DIN 787 (K0698)
· Schnelle Montage für Nutenmaßen von 6 bis 42 mm

· Gerolltes Gewinde (erhöhte Festigkeit)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0698.0625
K0698.0640
K0698.0663
K0698.0832
K0698.0850
K0698.0880
K0698.10100
K0698.1040
K0698.1063
K0698.1080
K0698.12100
K0698.12125
K0698.12160
K0698.12200
K0698.1250
K0698.1263
K0698.1280
K0698.14100
K0698.14125
K0698.14160
K0698.14200
K0698.1450
K0698.1463
K0698.1480
K0698.16100
K0698.161001
K0698.16125
K0698.16160
K0698.161251
K0698.161601
K0698.16200
K0698.16250
K0698.162501
K0698.1663
K0698.16631
K0698.1680
K0698.16801
K0698.18100
K0698.18125
K0698.18160
K0698.18200
K0698.18250
K0698.1863
K0698.1880
K0698.20100
K0698.20125
K0698.20160
K0698.20200
K0698.20250
K0698.20315
K0698.2080
K0698.22100
K0698.22125
K0698.22160
K0698.22200
K0698.22250
K0698.22315
K0698.2280
K0698.24100
K0698.24125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde E1/E2
(mm)
G=Gewinde K
(mm)
L=Länge
(mm)

5.35 €

1 4 Arbeitstage 65,715M610M6425

5.53 €

1 4 Arbeitstage 65,728M610M6440

5.83 €

1 4 Arbeitstage 65,740M610M6463

5.83 €

1 4 Arbeitstage 87,722M813M8632

6.15 €

1 4 Arbeitstage 87,735M813M8650

6.69 €

1 4 Arbeitstage 87,750M813M8680

7.06 €

1 4 Arbeitstage 109,760M1015M106100

5.89 €

1 4 Arbeitstage 109,730M1015M10640

6.30 €

1 4 Arbeitstage 109,745M1015M10663

7.99 €

1 4 Arbeitstage 109,750M1015M10680

8.35 €

1 4 Arbeitstage 1211,765M1218M127100

8.35 €

1 4 Arbeitstage 1211,775M1218M127125

9.84 €

1 4 Arbeitstage 1211,7100M1218M127160

10.15 €

1 4 Arbeitstage 1211,7120M1218M127200

6.76 €

1 4 Arbeitstage 1211,735M1218M12750

7.30 €

1 4 Arbeitstage 1211,740M1218M12763

7.59 €

1 4 Arbeitstage 1211,755M1218M12780

7.62 €

1 4 Arbeitstage 1413,765M1222M128100

8.19 €

1 4 Arbeitstage 1413,775M1222M128125

8.82 €

1 4 Arbeitstage 1413,7100M1222M128160

10.21 €

1 4 Arbeitstage 1413,7120M1222M128200

6.99 €

1 4 Arbeitstage 1413,735M1222M12850

7.22 €

1 4 Arbeitstage 1413,745M1222M12863

7.59 €

1 4 Arbeitstage 1413,755M1222M12880

10.15 €

1 4 Arbeitstage 1615,765M1625M169100

9.76 €

1 4 Arbeitstage 1615,765M1425M149100

10.70 €

1 4 Arbeitstage 1615,785M1625M169125

11.87 €

1 4 Arbeitstage 1615,7100M1625M169160

10.21 €

1 4 Arbeitstage 1615,775M1425M149125

11.28 €

1 4 Arbeitstage 1615,7100M1425M149160

13.29 €

1 4 Arbeitstage 1615,7125M1625M169200

14.64 €

1 4 Arbeitstage 1615,7150M1625M169250

13.36 €

1 4 Arbeitstage 1615,7150M1425M149250

9.64 €

1 4 Arbeitstage 1615,745M1625M16963

9.00 €

1 4 Arbeitstage 1615,745M1425M14963

9.90 €

1 4 Arbeitstage 1615,755M1625M16980

9.44 €

1 4 Arbeitstage 1615,755M1425M14980

10.15 €

1 4 Arbeitstage 1817,765M1628M1610100

10.74 €

1 4 Arbeitstage 1817,785M1628M1610125

11.87 €

1 4 Arbeitstage 1817,7100M1628M1610160

13.21 €

1 4 Arbeitstage 1817,7125M1628M1610200

14.84 €

1 4 Arbeitstage 1817,7150M1628M1610250

9.64 €

1 4 Arbeitstage 1817,745M1628M161063

9.90 €

1 4 Arbeitstage 1817,755M1628M161080

13.60 €

1 4 Arbeitstage 2019,765M2032M2012100

14.49 €

1 4 Arbeitstage 2019,785M2032M2012125

16.31 €

1 4 Arbeitstage 2019,7110M2032M2012160

18.10 €

1 4 Arbeitstage 2019,7125M2032M2012200

21.78 €

1 4 Arbeitstage 2019,7150M2032M2012250

23.97 €

1 4 Arbeitstage 2019,7190M2032M2012315

13.44 €

1 4 Arbeitstage 2019,755M2032M201280

13.74 €

1 4 Arbeitstage 2221,765M2035M2014100

14.72 €

1 4 Arbeitstage 2221,785M2035M2014125

16.15 €

1 4 Arbeitstage 2221,7110M2035M2014160

18.10 €

1 4 Arbeitstage 2221,7125M2035M2014200

21.19 €

1 4 Arbeitstage 2221,7150M2035M2014250

25.78 €

1 4 Arbeitstage 2221,7190M2035M2014315

13.21 €

1 4 Arbeitstage 2221,755M2035M201480

31.97 €

1 4 Arbeitstage 2423,770M2440M2416100

34.85 €

1 4 Arbeitstage 2423,785M2440M2416125

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper vergütet

Technischer Support