Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 35 | M12 | 18 | M12 | 7 | 50 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 55 | M12 | 18 | M12 | 7 | 80 | ||
9.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 65 | M12 | 18 | M12 | 7 | 100 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 75 | M12 | 18 | M12 | 7 | 125 | ||
12.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 100 | M12 | 18 | M12 | 7 | 160 | ||
13.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 120 | M12 | 18 | M12 | 7 | 200 | ||
9.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 35 | M12 | 22 | M12 | 8 | 50 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 55 | M12 | 22 | M12 | 8 | 80 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 65 | M12 | 22 | M12 | 8 | 100 | ||
10.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 75 | M12 | 22 | M12 | 8 | 125 | ||
12.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 100 | M12 | 22 | M12 | 8 | 160 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 120 | M12 | 22 | M12 | 8 | 200 | ||
11.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 45 | M16 | 25 | M16 | 9 | 63 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 65 | M16 | 25 | M16 | 9 | 100 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 85 | M16 | 25 | M16 | 9 | 125 | ||
15.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 100 | M16 | 25 | M16 | 9 | 160 | ||
19.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 150 | M16 | 25 | M16 | 9 | 250 | ||
11.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 45 | M16 | 28 | M16 | 10 | 63 | ||
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 65 | M16 | 28 | M16 | 10 | 100 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 85 | M16 | 28 | M16 | 10 | 125 | ||
15.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 100 | M16 | 28 | M16 | 10 | 160 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 150 | M16 | 28 | M16 | 10 | 250 | ||
17.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 55 | M20 | 32 | M20 | 12 | 80 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
30.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 190 | M20 | 32 | M20 | 12 | 315 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 85 | M20 | 35 | M20 | 14 | 125 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 125 | M20 | 35 | M20 | 14 | 200 | ||
30.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
26.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 110 | M24 | 40 | M24 | 16 | 160 | ||
39.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 150 | M24 | 40 | M24 | 16 | 250 | ||
54.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 240 | M24 | 40 | M24 | 16 | 400 | ||
22.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 70 | M24 | 44 | M24 | 18 | 100 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 110 | M24 | 44 | M24 | 18 | 160 | ||
36.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 150 | M24 | 44 | M24 | 18 | 250 | ||
52.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 240 | M24 | 44 | M24 | 18 | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | vergütet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
G=Gewinde
K(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften