Rundspannelemente (K0375)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0375.04
K0375.05
K0375.06
K0375.08
K0375.10
K0375.12
K0375.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

23.40 €

1 4 Arbeitstage 88M44108

24.43 €

1 4 Arbeitstage 1010M551010

25.78 €

1 4 Arbeitstage 1212M661012

28.32 €

1 4 Arbeitstage 1616M881016

30.51 €

1 4 Arbeitstage 2020M10101520

34.39 €

1 4 Arbeitstage 2525M12121525

39.01 €

1 4 Arbeitstage 3030M16161530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente verzinkt

Technischer Support