Spannmodul, Einschraubversion, kurze Bauform 6215RP-251

Spannmodul, Einschraubversion, kurze Bauform 6215RP-251
Öffnen pneumatisch.Betriebsdruck Öffnen: min. 5 bar - max. 12 bar.Gehäuse und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

567134

Teilenummer
567134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

238.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe KP5.3 Haltekraft* 1000 Einzugs-/Verschlusskraft bis 100
Gewicht(g) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Spannmodul, Einschraubversion, kurze Bauform 6215RP-251, die Teilenummer ist 567134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 567134.

Technischer Support