Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARL

Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARL
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

563900

Teilenummer
563900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

911.63 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F max.(kN) D24 Größe KH5 Haltekraft* 13
Einzugs-/Verschlusskraft bis 1,5 Gewicht(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARL, die Teilenummer ist 563900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 563900.

Technischer Support