Spannmodul, Einschraubversion, 6215RP

Spannmodul, Einschraubversion, 6215RP
Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 5 bar - max. 12 bar.
Gehäuse und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

561989

Teilenummer
561989
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

208.27 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe KH5 Haltekraft* 1000 Einzugs-/Verschlusskraft bis 100
Gewicht(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Spannmodul, Einschraubversion, 6215RP, die Teilenummer ist 561989.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 561989.

Technischer Support