Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
553152
F max.(kN) | D24 | Größe | 43 | Haltekraft* | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Einzugs-/Verschlusskraft bis | 1,5 | Gewicht(g) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbau-Spannmodul, 6206LA, die Teilenummer ist 553152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 553152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften