Aufbau-Spannmodul, 6370AARL

Aufbau-Spannmodul, 6370AARL
Aufbau-Spannmodul
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

306175

Teilenummer
306175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,755.67 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe 22 Haltekraft* 13 Einzugs-/Verschlusskraft bis 1,5
Gewicht(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Aufbau-Spannmodul, 6370AARL, die Teilenummer ist 306175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 306175.

Technischer Support