Aufbau-Spannmodul, 6370AARH

Aufbau-Spannmodul, 6370AARH
Aufbau-Spannmodul
Öffnen hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

306159

Teilenummer
306159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,713.65 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haltekraft* 13 Einzugs-/Verschlusskraft bis 5 Gewicht(g) 300

Technischer Support