Kompaktspanner, 7640

Kompaktspanner, 7640
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl.
Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss.
Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS und unverlierbarem, glatten Druckstück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
567996
567997
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Max. Belastung statisch
(kN)
Max. Belastung schwellend dynamisch
(kN)
Gewicht

555.00 €

1 6 Arbeitstage 121292271 g

541.15 €

1 6 Arbeitstage 1616122166 g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nut 14 Md1(Nm) 40 Md2(Nm) 100

Technischer Support