Werkstattständer, 906Q-WM7L

Werkstattständer, 906Q-WM7L
mit Quergriffschraubendreher 906Q (mm), 7-teilig.
Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

568034

Teilenummer
568034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt: A/F x blade length L1 2x100, 2.5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200 Gewicht(g) 610

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstattständer, 906Q-WM7L, die Teilenummer ist 568034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 568034.

Technischer Support