Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken
Werkstoff
Ausführung
Einsätze
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3380.140
Produktart | Einhandhammer | Länge Kopf(mm) | 117 | Länge komplett(mm) | 325 |
---|---|---|---|---|---|
Material Kopf | Sonstige | Material Griff | Others | Einsatz | Polyurethan, gelb, rechteckig |
Breite(mm) | 40 | Länge(mm) | 30 | Werkstoff | Stabiles Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff |
Gewicht(g) | 680 |
Sie befinden sich auf der Seite für SECURAL plus-Schonhammer, Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende, die Teilenummer ist 3380.140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3380.140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften