SUPERCRAFT-Schonhammer, mit ergonomisch geformtem, rutsch- und bruchsicherem 3-Komponentenstiel

SUPERCRAFT-Schonhammer, mit ergonomisch geformtem, rutsch- und bruchsicherem 3-Komponentenstiel
Anwendungsgebiete

Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, positionieren und fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung

Werkstoff

Einsätze

    • Nylon, weiß
    • hart
    • sehr verschleißfest
    • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
    • geräuscharm
    • für sehr hohe Schlagkraft

Stiel

    • ergonomisch geformter, griffiger 3-Komponentenstiel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3399.040
3399.050
3399.060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Kopf
(mm)
Länge Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)
Gewicht
(g)

45.36 €

1 3 Arbeitstage 40115365790

56.01 €

1 3 Arbeitstage 501203751040

80.36 €

1 3 Arbeitstage 601453851625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einhandhammer Material Kopf Sonstige Material Griff Others
Einsatz Nylon, weiß

Technischer Support