Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz

Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz
Produktmerkmale:

    • Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
    • Allseitig feinst geschliffen und poliert
    • Gewicht 1.000g, perfekt ausbalanciert
    • Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an. Das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab
    • Inkl. hochwertigem Lederschneidschutz

Anwendungsgebiete

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

Werkstoff

    • Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3555S001
3555.375
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge komplett
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Typ Höhe
(mm)
Gewicht
(g)

117.10 €

1 3 Arbeitstage -190380Handbeil in Holzbox701800

106.40 €

1 3 Arbeitstage 370--Handbeil-1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handgriff Vergütungsstahl

Technischer Support