SIMPLEX-Vorschlaghammer, TPE-soft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3012.081
3013.081
3017.081
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatz 2 Gewicht
(g)

93.75 €

1 3 Arbeitstage Gummikomposition, schwarz3205

99.27 €

1 3 Arbeitstage TPE mid, grau3125

109.99 €

1 3 Arbeitstage Superplastik, weiß3130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Doppelkopfhammer Durchmesser Kopf(mm) 80 Länge Kopf(mm) 175
Länge komplett(mm) 800 Material Kopf Kunststoff Material Griff Hickoryholz
Gehäuse Temperguss Einsatz 1 TPE-soft, blau

Technischer Support