SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3027.082
3028.082
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatz 2 Gewicht
(g)

88.53 €

1 3 Arbeitstage Superplastik, weiß2670

89.33 €

1 3 Arbeitstage Nylon, weiß2790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Doppelkopfhammer Durchmesser Kopf(mm) 80 Länge Kopf(mm) 175
Länge komplett(mm) 325 Material Kopf Kunststoff Material Griff Eichenholz
Gehäuse Temperguss Einsatz 1 Composite rubber, black Handgriff extra kurz

Technischer Support