Steigert Ihre Effizienz: Ein umfassendes Bit-Set für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.
Erleichtert die Handhabung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.
Senkt Ihre Kosten: Dissipativ ableitender ESD Griff zur Vermeidung von Schäden bei Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen wie z.B. in Smartphones.
Spart Zeit: Ein aufgeräumtes Ordnungssystem verringert lange Such- und Orientierungszeiten.
Anwendung: Ideal für Modellbau, Elektronik, Feinmechanik.
Anwendung: ESD Feinschraub-Griff für sensibles Schrauben oder Schrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Anwendung: Für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik. Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Anwendung: Alle gängigen kleinen Profilgrößen werden mit diesem Sortiment abgedeckt.
Anwendung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.
Ergänzende Information: Griff: IEC 61340-5-1
Beim Modellbau, in der Elektronik und Feinmechanik ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Schraubverbindungen nicht zu beschädigen. Das Micro-Bit Set ESD bietet die perfekte Grundausstattung für diese Anwendungsbereiche. Mit dem umfassenden Bit-Set werden alle gängigen kleinen Profilgrößen abgedeckt, welche für die feinen und filigranen Schraubarbeiten benötigt werden. Die Bits sind sicher und übersichtlich in einer robusten und kompakten Box verstaut. Der ESD Feinschraub-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Weiterhin ist im Set eine Bit-Ratsche enthalten, welche kraftvolles Verschrauben ermöglicht. Dank einem Schaltwinkel von nur 5° ist die Ratsche perfekt zur Verwendung in engen Räumen geeignet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Inhalt:
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 0,8 mm (40600)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,2 mm (40601)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,5 mm (40602)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,8 mm (40603)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,0 mm (40604)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,5 mm (40605)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,0 mm (40606)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,5 mm (40607)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 4,0 mm (40608)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm (40615)
- 2x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm (40617)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,0 mm (40618)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,5 mm (40619)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 3,0 mm (40620)
- 2x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 4,0 mm x 5/32" (40621)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T15 (40638)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T20 (40639)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1/16" (40622)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 5/64" (40623)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 3/32" (40624)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 7/64" (40625)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1/8" (40626)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 9/64" (40627)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL1 (40640)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL2 (40641)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL3 (40642)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL5 (40644)
- 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL6 (40645)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5/64" (40646)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3/32" (40647)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 7/64" (40648)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 1/8" (40649)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 9/64" (40650)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5/32" (40651)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3/16" (40652)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 7/32" (40653)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 2,0 mm (40654)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 2,5 mm (40655)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3,0 mm (40656)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3,5 mm (40657)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 4,0 mm (40658)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 4,5 mm (40659)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5,0 mm (40660)
- 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5,5 mm (40661)
- 1x Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm 4,0 mm (39964)
- 1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4"
- 1x Schraubendreher Griff ESD für Micro-Bits Form 4 mm 110 mm (40662)
- 1x Verlängerung 100 mm für Micro-Bits Form 4 mm und Feinschraubendreher ESD 4,0 mm, 4,0 mm (40663)
- 1x Metallbox