Wiha Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box

Wiha Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Die auf den Bit übertragene Magnetkraft hält Schrauben normaler Länge sicher fest.

Senkt Ihre Kosten: Starker Magnet im Halter verhindert Bitverlust.

Spart Zeit: Schneller und einfacher Bitwechsel dank magnetischer Halterung und Einhandbedienung.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41922

Teilenummer
41922
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 60 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Ja Innensechskant (Zoll) 1/4" Außensechskant (Zoll) 1/4"
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box, die Teilenummer ist 41922.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41922.

Technischer Support