Wiha Bit DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4"

Wiha Bit DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4"

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Der ideale Bit für den Trockenbauer.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Der blaue Ring verhindert zu tiefes Versenken der Schraube in Gipskartonplatten.

Normen: DIN ISO 8764-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39382

Teilenummer
39382
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.31 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein Phillips 1 PH2
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4", die Teilenummer ist 39382.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39382.

Technischer Support