Wiha Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Normen: DIN ISO 2380-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01790
01791
01792
01793
01795
01796
01798
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)

3.21 €

5 5 Arbeitstage 0.53

3.21 €

5 5 Arbeitstage 0.54

3.21 €

5 5 Arbeitstage 0.63.5

3.21 €

5 5 Arbeitstage 0.64.5

3.21 €

5 5 Arbeitstage 0.85.5

3.21 €

5 5 Arbeitstage 15.5

3.21 €

5 5 Arbeitstage 1.26.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support