Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32299 |
32302 |
32304 |
32306 |
32307 |
32308 |
32309 |
33920 |
33923 |
33928 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T5 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T6 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T8 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T10 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T15 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T20 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T25 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T27 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T30 | |||
3.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | T40 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 50 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften