Wiha Bit Professional 70 mm Sechskant 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 70 mm Sechskant 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34554
34555
34556
34557
34558
34559
34560
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

4.32 €

5 5 Arbeitstage 2

4.32 €

5 5 Arbeitstage 2.5

4.32 €

5 5 Arbeitstage 3

4.32 €

5 5 Arbeitstage 4

4.32 €

5 5 Arbeitstage 5

4.32 €

5 5 Arbeitstage 6

6.45 €

5 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 70 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support