Wiha Bit Professional 50 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 50 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Bohrung in der Bitspitze für TORX® Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20219
20220
20221
20223
21047
24867
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® manipulationssicher 1

4.44 €

5 5 Arbeitstage T10H

4.44 €

5 5 Arbeitstage T20H

4.44 €

5 5 Arbeitstage T25H

4.44 €

5 5 Arbeitstage T30H

4.44 €

5 5 Arbeitstage T8H

4.44 €

5 5 Arbeitstage T15H

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support