Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Normen: DIN ISO 2351-3
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 90 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften