Wiha Bit Professional 90 mm PlusMinus 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 90 mm PlusMinus 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32688

Teilenummer
32688
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.27 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 90 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein Pozidriv PlusMinus SL/PZ1 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Professional 90 mm PlusMinus 1/4" E6,3, die Teilenummer ist 32688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32688.

Technischer Support