Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff.
Anwendung: Durch Handgriff und Bithalter sofort sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar.
Bithalter: CentroFix Force Schnellwechselhalter, magnetisch.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch.
Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4".
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34686
ESD-Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrizität | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Collector Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box , die Teilenummer ist 34686.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34686.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften