Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box

Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch.

Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, Sechskant Tamper Resistant.

Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff.

Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4".

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR3/32 (20556)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/64 (20558)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR7/64 (20559)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR1/8 (20555)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR9/64 (20560)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/32 (20557)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09393

Teilenummer
09393
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box, die Teilenummer ist 09393.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09393.

Technischer Support