Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Der ideale Bit für den Trockenbauer.
Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Extra: Der blaue Ring verhindert zu tiefes Versenken der Schraube in Gipskartonplatten.
Normen: DIN ISO 8764-1
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27077
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm Phillips 2-tlg. 1/4" C6,3 in Box, die Teilenummer ist 27077.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27077.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften