Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.
Anwendung: Kompakte Bitbox mit 13 hochwertigen Bits.
Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.
Anwendung: Besonders geeignet für Verschraubungen in Holz und weichen Materialien.
Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Extra: Millionenfach bewährtes Design.
Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.
Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.
Gehäuse: Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39083
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg, 1/4" C6,3 mit Gürtelclip, die Teilenummer ist 39083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39083.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften