Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.
Anwendung: Kompakte Bitbox mit 13 hochwertigen Bits.
Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.
Anwendung: Besonders geeignet für Verschraubungen in Holz und weichen Materialien.
Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Extra: Millionenfach bewährtes Design.
Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.
Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.
Gehäuse: Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt: