Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Bits: 70 mm Standard-Bits.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32804
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 10-tlg. 1/4" in Bitleiste, die Teilenummer ist 32804.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32804.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften