Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 13-tlg, 1/4" C6,3

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 13-tlg, 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.

Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.

Anwendung: Kompakte Bitbox mit 12 hochwertigen Bits.

Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Extra: Millionenfach bewährtes Design.

Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.

Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.

Gehäuse: Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T7H (03115)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39037

Teilenummer
39037
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 13-tlg, 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 39037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39037.

Technischer Support