Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
Normen: DIN ISO 8764-1
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36193
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Professional 50 mm Phillips, 1/4" E6,3 in Box, die Teilenummer ist 36193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36193.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften