Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
Normen: DIN ISO 2351-3
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22655
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Standard 25 mm Sechskant-Kugelkopf 3-tlg. 1/4" in Box, die Teilenummer ist 22655.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22655.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften