Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips, 3-tlg. 1/4" in Box

Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips, 3-tlg. 1/4" in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07855
07856
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.72 €

1 5 Arbeitstage

2.72 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support