Wiha Bit Standard 25 mm Phillips, 100-tlg. 1/4" in Großpackung

Wiha Bit Standard 25 mm Phillips, 100-tlg. 1/4" in Großpackung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Wiederverschließbare Kunststoffbox.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 10x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40461

Teilenummer
40461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.01 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Standard 25 mm Phillips, 100-tlg. 1/4" in Großpackung, die Teilenummer ist 40461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40461.

Technischer Support