Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kontrastreiche Lasermarkierung zur leichten Identifikation der Profilgröße auf dem Bit.
Senkt Ihre Kosten: Großpackung mit 100 Bits in einer praktischen Vorratsbox.
Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Verpackung: Wiederverschließbare Kunststoffbox.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften