Wiha Bit Set Standard 25 mm TORX®, 2-tlg. 1/4" in Box

Wiha Bit Set Standard 25 mm TORX®, 2-tlg. 1/4" in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08422

Teilenummer
08422
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Standard 25 mm TORX®, 2-tlg. 1/4" in Box, die Teilenummer ist 08422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08422.

Technischer Support