Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Gehäuse: Einfachste Bit-Entnahme garantiert.
Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum!
Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche.
Bithalter: Universalhalter, magnetisch.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Extra: Komfortables Handling durch Weichzonen.
Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.
Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29417
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 29417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29417.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften